Serie ansehen:
RTH SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)34.6
- Länge (in)5.630
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)2496.0
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)3222.0
- Hub (in)1.97
- Hub pro Backe0.99
- max. Vakuum (in. Hg)8.0
- Maximale Fingerlänge (in)14.0
- Zylinder Durchmesser (in)6.14
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Finger MaterialCarbon Steel
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-353|SLKT-353V
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4070786777%2FRTH%2BFamily%2B-%2B871.jpg%2Frename%2FRTH%2BFamily%2B-%2B871.png&w=3840&q=75)