Serie ansehen:
RTH SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)34.6 lb
- Höhe (in)5.63
- Länge (in)5.630 in
- Weite (in)8.268 in
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)2496.0
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)3222.0
- Hub (in)1.97
- Maximale Fingerlänge (in)14.0
- Zylinder Durchmesser (in)6.14
Produktinformation
- Abfragbarfalse
- Andruckspindel inklusivefalse
- Direktverbindungfalse
- MarkeRobohand
- Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper