Serie ansehen:
Serie RTHGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)34.6
- Länge (in)5.630
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)3859.0
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)4967.0
- Hub (in)0.98
- Maximale Fingerlänge (in)14.0
- Zylinder Durchmesser (in)6.14
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Pressure Range With Springs55-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-353|SLKT-353V