Destaco Logo

RTH-8M - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten, Serie RTH

Serie ansehen:

RTH Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)96.8
  • Länge (in)7.717

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)7933.0
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)9971.0
  • Hub (in)1.38
  • Hub pro Backe0.69
  • max. Vakuum (in. Hg)8.0
  • Maximale Fingerlänge (in)16.0
  • Zylinder Durchmesser (in)8.86
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Finger MaterialCarbon Steel

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • MaterialAluminum
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-354|SLKT-354V|SLKT-366|VLVF-010|SLKT-366V|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011