Destaco Logo
RTH-2M-SP - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten

RTH-8M-C-SP3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten, Serie RTH

Serie ansehen:

Serie RTH

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)96.8
  • Höhe (in)7.72
  • Länge (in)7.717
  • Weite (in)12.205

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)7933.0
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)9971.0
  • Hub (in)1.38
  • Maximale Fingerlänge (in)16.0
  • Zylinder Durchmesser (in)8.86
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Pressure Range With Springs55-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-354|SLKT-354V|SLKT-366|VLVF-010|SLKT-366V|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011