Serie ansehen:
Serie RTHGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)96.8
- Höhe (in)7.72
- Länge (in)7.717
- Weite (in)12.205
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)5122.0
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)6450.0
- Hub (in)2.76
- Maximale Fingerlänge (in)16.0
- Zylinder Durchmesser (in)8.86
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Pressure Range With Springs55-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-354|SLKT-354V|SLKT-366|VLVF-010|SLKT-366V|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011