Destaco Logo
Default Image

TCA-20M-20M-400-S - TCA -D Leichtbau Doppel T-Klemmstück

Serie ansehen:

T-Klemmstücke

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.85
  • Länge (in)15.75

Technische Daten

  • Rohrkombination (in)0.79 / 0.79
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser20 mm / 20 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenT-Klammer-Baugruppe

Ähnliche Produkte