Roboter- & Presswerktoolings
Lightweight Toolings
T-Klemmstücke
TCA-30M-30M-400-S - TCA -D Leichtbau Doppel T-Klemmstück
TCA-30M-30M-400-S - TCA -D Leichtbau Doppel T-Klemmstück
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
T-Klemmstücke
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
1.37
Länge (in)
15.75
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Rohrkombination (in)
1.18 / 1.18
Beigestellt
Nein
Rohr Durchmesser
30 mm / 30 mm
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Steel
Produkttypen
T-Klammer-Baugruppe
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
T-Klemmstücke
TCA-30M-30M-400-A - TCA -LeichtbauT-Klemmstück
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
T-Klemmstücke
TCA-30M-30MD-400-A - TCA -D Leichtbau DoppelT-Klemmstück
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden