Serie ansehen:
T-KlemmstückeGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.44
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Klemmenlast (ft lb)192.0
- Rohrkombination (in)1.57 / 0.98
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser40 mm / 25 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialForged High Strength Aluminum
- ProdukttypenT-Klemme