Destaco Logo
Default Image

TCLD-40M-25M-45-R-A - TCL-A - Leichtbau Winkel- T-Klemmstück mit Scharnier

Serie ansehen:

T-Klemmstücke

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.45
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Maximale statische Klemmenlast (ft lb)192.0
  • Rohrkombination (in)1.57 / 0.98
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser40 mm / 25 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialForged High Strength Aluminum
  • ProdukttypenT-Klemme

Ähnliche Produkte