Destaco Logo
WK1000-120-7-A - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie WK1000

WK1000-120-7-AKraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie WK1000

Serie ansehen:

Serie WK

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.5
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Anstellhub (in)4.72
  • Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)393
  • Krafthub (in)0.276
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)5.35
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.189
  • Max. Spannkraft (lb)2248
  • Zylinder Durchmesser (in)2.48
  • BeigestelltNein
  • End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Yes [ zh_CN ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
  • Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch