Destaco Logo
WK1000-200-7-A - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie WK1000

WK1000-200-7-AKraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie WK1000

Serie ansehen:

Serie WK

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)14.1

Technische Daten

  • Anstellhub (in)7.87
  • Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)393
  • Krafthub (in)0.276
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)7.74
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.273
  • Max. Spannkraft (lb)2248
  • Zylinder Durchmesser (in)2.48
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Yes [ zh_CN ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch