Destaco Logo
WK1000-30-7-1 - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie WK1000 | DESTACO

WK1000-30-7-1Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, SerieW K1000

Serie ansehen:

WK Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)8.4

Technische Daten

  • Anstellhub (in)1.18
  • Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)393
  • Krafthub (in)0.276
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)2.66
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.094
  • Max. Spannkraft (lb)2248
  • Zylinder Durchmesser (in)2.48
  • BeigestelltNein
  • Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch
  • ZubehörSMB-102157