Destaco Logo
WK3000-15-6-1 - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie WK3000 | DESTACO

WK3000-15-6-1Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie WK3000

Serie ansehen:

WK Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)26
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Anstellhub (in)0.59
  • Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)674
  • Krafthub (in)0.236
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)4.48
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.158
  • Max. Spannkraft (lb)6744
  • Zylinder Durchmesser (in)3.35
  • BeigestelltNein
  • Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch
  • ZubehörSMB-102157

Ähnliche Produkte