Destaco Logo
WK3000-200-6-A - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie WK3000

WK3000-200-6-AKraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie WK3000

Serie ansehen:

Serie WK

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)44.5
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Anstellhub (in)7.87
  • Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)674
  • Krafthub (in)0.236
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)13.4
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.473
  • Max. Spannkraft (lb)6744
  • Zylinder Durchmesser (in)3.35
  • BeigestelltNein
  • End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Yes [ zh_CN ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
  • Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch