Destaco Logo
WK400-200-6-1 - Pneumatik-Kraftzylinder

WK400-200-6-1Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie WK400

Serie ansehen:

Serie WK

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.7

Technische Daten

  • Anstellhub (in)7.87
  • Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)153
  • Krafthub (in)0.236
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)2.94
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.104
  • Max. Spannkraft (lb)899
  • Zylinder Durchmesser (in)1.75
  • BeigestelltNein
  • Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch
  • ZubehörSMB-102157