Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)29.3
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Anstellhub (in)0.59
- Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)944
- Krafthub (in)0.236
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)6.18
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.218
- Max. Spannkraft (lb)10116
- Zylinder Durchmesser (in)3.94
- BeigestelltNein
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch
- ZubehörSMB-102157
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FWK-Type%2BPower%2BCylinder.tif%2Frename%2FWK-Type%2BPower%2BCylinder.png&w=3840&q=75)