Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)33.1
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Anstellhub (in)1.97
- Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)944
- Krafthub (in)0.236
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)8.5
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.3
- Max. Spannkraft (lb)10116
- Zylinder Durchmesser (in)3.94
- BeigestelltNein
- End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Yes [ zh_CN ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch