Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5.1
Technische Daten
- Anstellhub (in)1.97
- Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)238.0
- Krafthub (in)0.236
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)2.06
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.073
- Max. Spannkraft (lb)1350.0
- Zylinder Durchmesser (in)1.97
- BeigestelltNein
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch
- ZubehörSMB-102157