Destaco Logo
WK6000-50-6 - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie WK6000 | DESTACO

WK6000-50-6 - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie WK6000

Serie ansehen:

WK Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)54.0
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Anstellhub (in)1.97
  • Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)1350.0
  • Krafthub (in)0.236
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)12.85
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.454
  • Max. Spannkraft (lb)13488.0
  • Zylinder Durchmesser (in)4.92
  • BeigestelltNein
  • Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch
  • ZubehörSMB-102157

Ähnliche Produkte