Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)27.6
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Anstellhub (in)0.59
- Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)450.0
- Krafthub (in)0.276
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)2.44
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.086
- Max. Spannkraft (lb)4496.0
- Zylinder Durchmesser (in)2.76
- BeigestelltNein
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FWR-Type%2BPower%2BCylinder.tif%2Frename%2FWR-Type%2BPower%2BCylinder.png&w=3840&q=75)