Destaco Logo
WR2000-50-7 - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie WR2000

WR2000-50-7Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie WR2000

Serie ansehen:

Serie WR

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)34.1
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Anstellhub (in)1.97
  • Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)450.0
  • Krafthub (in)0.276
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)3.62
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.128
  • Max. Spannkraft (lb)4496.0
  • Zylinder Durchmesser (in)2.76
  • BeigestelltNein
  • Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftzylinder, pneumatisch