Destaco Logo

SACKGREIFER - DPS

DPS15-1P-0002-00000-A - Sackgreifer, Serie DPS

DPS15-1P-0002-00000-ASackgreifer - Basis 15 kg, ohne Zubehör, montiert, 160 mm gerader Zinken

Serie ansehen:

Serie DPS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)45.8

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Maximum Bag Size21.65 x 14.96 x 5.9 in (550 x 380 x 150 mm)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSackgreifer