Destaco Logo

SACKGREIFER - DPS

Sackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, montiert, 220 mm Zinken (10° gebogen)

DPS30-1P-0013-00000-ASackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, montiert, 220 mm Zinken (10° gebogen)

Serie ansehen:

Serie DPS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)60.5

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Maximum Bag Size29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSackgreifer