SACKGREIFER - DPS

DPS30-1P-0013-00000-KSackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 280 mm Zinken (10° gebogen)
Serie ansehen:
Serie DPSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)60.5
Technische Daten
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Maximum Bag Size29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm)
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSackgreifer
- ZubehörDPS-T-01-KIT|DPS-T-02-KIT|DPS-T-03-KIT|DPS-T-04-KIT|DPS-T-11-KIT|DPS-T-12-KIT|DPS-T-13-KIT|DPS-T-14-KIT|DPS-1P-PS-00-KIT|DPS-1P-SS-00-KIT|DPS-1P-00-L-00-KIT|DPS-1P-00-C1-KIT|DPS-1P-00-C2-KIT|DPS-RS-LD-01-KIT|DPS-RS-LD-02-KIT|DPS-RS-LD-03-KIT|DPS-RS-LD-04-KIT|DPS-RS-LD-05-KIT|DPS-RS-LD-06-KIT|DPS-RS-HD-01-KIT|DPS-RS-HD-02-KIT|DPS-RS-HD-03-KIT|DPS-RS-HD-04-KIT|DPS-RS-HD-05-KIT