Destaco Logo

SACKGREIFER - DPS

Sackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zubehör, montiert, 120 mm gerader Zinken

DPS50-1P-0001-00000-ASackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zubehör, montiert, 120 mm gerader Zinken

Serie ansehen:

Serie DPS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)79.2

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Maximum Bag Size39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSackgreifer