Destaco Logo

ROBOHAND BASIS-LINEAREINHEITEN MIT EXTERNEM ZYLINDER MIT DIRECTCONNECT™ MONTAGEOPTION – DLB SERIE

DLB-08M-B - Lineareinheit, Basis, DirectConnect, Zylinder intern/integriert, Serie DLB | DESTACO

DLB-08M-B - Lineareinheit, Basis, DirectConnect, Zylinder intern/integriert, Serie DLB

Serie ansehen:

Serie DLB

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.79

Technische Daten

  • Hub (in)1.732
  • Max. Lastmoment (in-lbs)30
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)20
  • Wellendurchmesser (in)0.315
  • Werkstückgewicht (lb)5.1
  • Zylinder Durchmesser (in)0.563
  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLineareinheit, Basis
  • ZubehörDLT-0623|VLVF-008|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SHOK-030|VLVF-008|CABL-010|SLKT-109|SLKT-109V