Destaco Logo

DLB-08M-L - DLB-B/L - Table de translation DirectConnect à vérin intégré

Visiter les games produits:

Série DLB

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)1.24

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.563
  • Charge (lb)5.1
  • Course (in)3.346
  • Diamètre de l'arbre (in)0.315
  • force de poussée (lbf)20
  • Moment maxi (in-lbs)30
  • Pression d'air maximale (PSI)100
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion métrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresDLT-0623|VLVF-008|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SHOK-030|VLVF-008|CABL-010|SLKT-109|SLKT-109V
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitVérin intégré
Related Products [FR]