Handspannerzubehör

| Produkte | Kurzbeschreibung | Zubehör-Typ | Wird verwendet bei Modell/Serie |
|---|---|---|---|
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 91090317-U | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 213-U213-UB | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | M5 Threads2013-U2013-UR | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 207-U207-UR207-UL207-UB207-ULB207-UF227-U227-UB225-U225-UR225-UB817-UE | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 205-U205-UB205-UL205-UR205-S205-SB205-SL205-SR6001-M601-M | |
| Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | M8 Threads | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 2007-U2007-UB2007-UR2007-UBR207-U207-UR207-UL207-UB207-ULB507-TU207-TUL207-UF207-I-L207-UB-L91090317-U2027-U2027-UR227-U227-UB227-U-L227-UB-L225-U225-UR225-UB307-U307-UR807-UE | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 210-U2010-UB2010-UR2010-UBR210-UB210-UR237-U235-U235-UR235-UB810-UE827-UE | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - M6 metrisch | Andruckspindel | 202-U202-UL202202-UB202-B202-TU202-T217-U217-UB215-U215-UB802-U802-UE802-UEH802-UH | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 247-U247-UB245-U | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 201-U201-UB201-TU305-U305-UR812-U | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 307-U307-UR | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | #10-32 | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| Federnde Andruckspindel | Plunger-Matic-Baugruppe | 603603-R608605605-R606607607-SQ609609-B61551315131-B5131-R5131-BR60460046004-RAll Straight Line Action Clamps - 5/16 - 18 Threads | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 2002-U2002-UB2002-UR2002-UBR2002-U2072002-UR2072017-U2017-UR225-UF | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 424-2 | |
| Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 462 | |
| Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | M12 Threads | |
| Verl¿ngerungsleiste - | Verlängerungsleiste - | 207-U-L207-UB-L227-U-L227-UB-L2007-U-LS2007-UB-LS2027-U2027-UB2027-UR2027-UBR | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 603-M603-MR605-M606-M607-M607-SQM950406004-MM6004-MMR | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 424431 | |
| Spezielle Neopren-Kappe - Spannerzubeh¿r | Neopren-Kappe | ||
| Querarmset | Kreuzarm Set | 210-U210-USS210-S210-UB201-SB210-UR210-SR210-TU235-U235-USS235-UR235-URSS235-UB237-U237-USS | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 1/4 20 Inch Threads | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 202-U202-UL202202-UB202-B202-TU202-T217-U217-UB215-U215-UB | |
| Querarm-Set | Querarm-Set | 207-U207-UL207-USS207-S207-L207-TU207-TUL207-UR207-UR207-LR207-UB207-ULB207-SB207-LB207-LBR207-UF207-SF207-U-L207-U-L-BLK207-UB-L207-UB-L-BLK225-U225-USS225-UR225-URSS225-UB225-UBSS227-U227-U-LS-BLK227-USS227-UB227-UB-LS-BLK227-U-L227-U-L-BLK227-UB-L227-UB-L-BLK | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 603603-R605606607607-SQ609609-B61560460046004-R | |
| Federnde Andruckspindel | Plunger-Matic-Baugruppe | 608610620630630-R624All Straight Line Action Clamps - 3/8 - 16 Threads | |
| Polyurethan-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Polyurethan-Kappe | All M10 x 1.5 Spindles | |
| Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 1/2-13 Inch Threads | |
| Federnde Andruckspindel | Federnde Andruckspindel | 608-M610-M620-M630-MR630-MAll Straight Line Action Clamps - M10 Threads | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | M4 Threads | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | M6 Threads | |
| Polyurethan-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Polyurethan-Kappe | All M6 x 1.0 Spindles | |
| Vertikalspanner | Klemmleiste | 501-B501-LB | |
| Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r | Flankenscheiben | 2007-U2007-UB2007-UR2007-UBR207-U207-UR207-UL207-UB207-ULB207-TU207-TUL207-UF207-I-L207-UB-L91090317-U2027-U2027-UR227-U227-UB227-U-L227-UB-L225-U225-UR225-UB307-U307-UR | |
| Andruckspindel Inch | Andruckspindel | #8-32 Threads | |
| Gebundene Spindel | Andruckspindel | ||
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör | Andruckspindel | 6015-M6015-MR95030602-MM425435 | |
| Polyurethan-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Polyurethan-Kappe | ||
| Griff für vertikalen Handspanner Modell 503 | Griff | 503-MB503-MBLSC | |
| Griff für vertikalen Handspanner Modell 505 | Griff | 505-MB505-MBLSC | |
| 331005 Klampe (Verriegelungsplatte) (Ajax)-Destaco Express-Komponente | Stollenverriegelungsplatte | ||
| Polyurethan-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Polyurethan-Kappe | All M8 x 1.25 Spindles | |
| Bolzenhalterung | Bolzenhalterung | 535-L535-LB | |
| Federnde Andruckspindel | Federnde Andruckspindel | 603-M603-MR605-M605-MR606-M607-M607-SQM650405131-M5131-MB5131-MR5131-MBR604-MM6004-MM6004-MMRAll Straight Line Action Clamps - M8 Threads | |
| METRISCHE KLEBESPINDEL | Andruckspindel | ||
| 225119 | Neopren-Kappe - Spannerzubeh¿r | Neopren-Kappe | ||
| Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r | Flankenscheiben | 2010-U2010-UB2010-UR2010-UBR210-U210-UB210-UR210-TU237-U235-U235-UR235-UB309-U309-UR | |
| Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r | Flankenscheiben | M6 Spindle1/4 Inch Spindle | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 608610620630630-R62460246024-R624-R | |
| Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r | Flankenscheiben | 812-U | |
| Grüner Griff 207302 | Griff | ||
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r | Flankenscheiben | 247-U247-UB229245-U | |
| Cop-Tip-gebundene Neopren-Spindel - M5 Metrisch L-34mm | Andruckspindel | M5 Metric L-34mm | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 608-M610-M620-M630-M630-MR624-MM624-MMR6024-MM6024-MMR | |
| Verl¿ngerung - | Verlängerung | 213-U-L213-UB-L 2013-U2013-UB2013-UR2013-UBR | |
| Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r | Flankenscheiben | 2002-U2002-UB2002-UR2002-UBR2002-U2072002-UR207202-U202-UL202-UB202-B202-TU202-T2017-U2017-UR217-U217-USS217-UB217-U-L217-UB-L | |
| Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 5/16 Threads | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 640-M640-MR95050950605130-M5130-MB5130-MR5130-MBR5133-M5133-MB5133-MR5133-MBR5150-M5150-MB5150-MR5150-MBR | |
| Polyurethan-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Polyurethan-Kappe | ||
| Bolzenhalterung | Bolzenhalterung | 533-L533-LB533-LBR | |
| Cop-Tip Gebundene Neopren-Spindel - M5 Metrisch L-84mm | Andruckspindel | M5 Metric L-84mm | |
| 341006 & (2)Ea 341008+341110 | Verriegelungsklinke | ||
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| Griff für vertikalen Handspanner Modell 503 | Griff | 506-MB506-MBLSC | |
| Kunststoffgriff | Griff | ||
| Spindel mit Neopren-Kappe, kegelf¿rmig - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| Gebundene Spindel | Andruckspindel | M5 Threads | |
| Klampe (Verriegelungsplatte) (Ajax)-Destaco Express-Komponente | Verriegelungsklinke | ||
| Verl¿ngerungsleiste - | Klemmbügel-Adapter | 202-IL202-UB-L217-U-L217-UB-L2002U-LS 2002-UB-LS2017-U2017-UB2017-UR2017-UBR | |
| (1) 351103, (1) 341008, (1) 341110 | Haken, Ersatzteil | 351,351-B,351-R | |
| Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r | Flankenscheiben | All M4 or #8 Spindles | |
| Polyurethan-Kappe, M10 Metrisch | Spindel | All M10 Spindles | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 640640-R | |
| Neopren-Spindel mit flacher Spitze aus Edelstahl - #10-32 Zoll | Andruckspindel | #10-32 Threads | |
| FT-VERBUNDSCHRAUBE (1/4-20 X 2-1/8) | |||
| Andruckspindel Inch | Andruckspindel | #8-32 Threads | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 624-SS309-USS6024-RSS6024-SS624-RSS630-RSS630-SS | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| Spindelhalter - Spannerzubeh¿r | Spindelinksschwenkendalter | 210-S210-SB210-SR | |
| Edelstahl-Flachspindel mit Neoprenbeschichtung - 5/16-18 Zoll | Spindel | ||
| Gelber Griff | Griff | ||
| Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 463482484 | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 6001-SS601-SS | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| Spindel mit Neopren-Kappe, kegelf¿rmig - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 650 | |
| Griff für vertikalen Handspanner Modell 505 | Griff | 505-MB505-MBLSC | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör | Andruckspindel | 202-SS205-USS205-SSS215-USS206-SS206-HSS6001-MSS602-MMSS | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 207-USS227-USS225-USS225-UBSS307-USS603-MSS604-MMSS | |
| METRISCH GEBUNDENE SPINDEL | Spindel | ||
| Verl¿ngerung - | Verlängerung | 202-IL202-UB-L217-U-L217-UB-L2002-U-L202-UB-L2017-U2017-UB2017-UR2017-UBR | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 603-SS604-MM | |
| Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 462 | |
| Verl¿ngerung - | Verlängerung | 213-U-L213-UB-L 2013-U2013-UB2013-UR2013-UBR | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 5131-M5131-MB5131-MR5131-MBR441-2 | |
| Neopren-Kappe - Spannerzubeh¿r | Neopren-Kappe | ||
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 441 | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör | Andruckspindel | 202-USS217-USS2002-URSS2002-USS215-USS6002-MMRSS6002-MMSS602-MMSS | |
| (1) 3051108, (1) 341110 für 3051 | Haken/ Bügel Baugruppe | 3051 | |
| Höhenadapter wird mit Längenadaptern und Spannarmadaptern zur flexiblen Anpassung von Länge und Höhe verwendet. Zur Montage an Handspannern mit offenen Spannarmen. | Höhenadapter | 207-U-L207-UB-L227-U-L227-UB-L2007-U-LS2007-UB-LS2027-U2027-UB2027-UR2027-UBR | |
| Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r | Flankenscheiben | 2010-U2010-UB2010-UR2010-UBR210-U210-UB210-UR210-TU237-U235-U235-UR235-UB309-U309-UR | |
| Griff für vertikalen Handspanner Modell 503 | Griff | 503-MB503-MBLSC505-MB505-MBLSC506-MB506-MBLSC | |
| Klampe (Verriegelung) | Verriegelungsklinke | ||
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör | Höhenverstellung | 1/4-20 Inch Threads | |
| 205105 BOLT RETAINER (WILLIAMS) - Abgekündigt Jan 2011 | Bolzen-Halterung | 215-U | |
| 331006-101 HAKEN MIT 2 STÜCK 201401 UND 331015 MUTTERN | Verriegelungsklinke | ||
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör | Andruckspindel | 202-USS6015-SS602-SS6002-SS6002-RSS | |
| Cop-Tip Geklebte Neopren-Spindel | Andruckspindel | ||
| Neoprenspindel mit flacher Spitze - 1/4 20 Zoll - Edelstahl | Andruckspindel | 1/4 20 Inch Threads | |
| H¿henadapter | Höhenadapter | 207-U-L207-UB-L227-U-L227-UB-L2007-U-LS2007-UB-LS2027-U2027-UB2027-UR2027-UBR | |
| Spindelhalter - Spannerzubeh¿r | Spindelinksschwenkendalter | ||
| Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r | Flankenscheiben | 247-U247-UB229245-U | |
| Gelber Griff | Griff | ||
| 334215 für 334 mit 25mm-Haken | Haken/ Bügel Baugruppe | M6 | |
| (1)Ea 341908 351903 & 341910 | Haken, Ersatzteil | 330-351-371-381 | |
| Hakenbaugruppe (1) 331906-178 Haken (2) ea 331922 Sicherungsmutter 331911-M Mutter | Verriegelungsklinke | ||
| Grüner Griff 207301 | Griff | ||
| Blauer Griff | Griff | ||
| Geklebte Neoprenspindel mit flacher Spitze M8 - Metrisch L-83mm | Spindel | ||
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 60156015-R602 | |
| 331906 & (2)Ea 331922+331911-M | Verriegelungsklinke | ||
| 341906 & (2)Ea 341908+341910 | Verriegelungsklinke | ||
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 210-USS210-S237-USS235-USS309-USS235-URSS6024-MMRSS6024-MMSS624-MMRSS624-MMSS630-MRSS630-MSS | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 650-M | |
| Neopren-Kappe - Spannerzubeh¿r | Neopren-Kappe | ||
| Edelstahlspindel mit abgeflachter Neoprenspitze - 1/4-20 Zoll | Andruckspindel | ||
| Blauer Griff | Griff | ||
| Spannarm-Zubeh¿r - Wird in Verbindung mit L¿ngen- und H¿henadaptern verwendet | Spannarm-Zubehör | 207-U-L207-UB-L227-U-L227-UB-L2007-U-LS2007-UB-LS2027-U2027-UB2027-UR2027-UBR | |
| Gelber Griff | Griff | ||
| 247110 | Spindelhalter - Spannerzubeh¿r | Spindelinksschwenkendalter | 247-S | |
| Gebundene Neoprenspindel mit flacher Spitze - M6 Metrisch L=44mm | Andruckspindel | ||
| Grüner Griff 602301 | Griff | ||
| L-213-1-02 in Schwarz | Verlängerung | ||
| L-217-1-02 in Schwarz | Verlängerung | ||
| Spannarm-Zubeh¿r - Wird in Verbindung mit L¿ngen- und H¿henadaptern verwendet | Klemmbügel-Adapter | 202-IL202-UB-L217-U-L217-UB-L2002-U-LS2002-UB-LS2017-U2017-UB2017-UR2017-UBR | |
| H¿henadapter | Höhenadapter | 202-IL202-UB-L217-U-L217-UB-L2002-U-LS 2002-UB-LS2017-U2017-UB2017-UR2017-UBR | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| (1) 442203-M Schraube M8 & (2) 341110 Mutter | |||
| Höhenadapter wird mit Längenadaptern und Spannarmadaptern zur flexiblen Anpassung von Länge und Höhe verwendet. Zur Montage an Handspannern mit offenen Spannarmen. | Höhenadapter | 202-IL202-UB-L217-U-L217-UB-L2002-U-LS 2002-UB-LS2017-U2017-UB2017-UR2017-UBR | |
| Blauer Griff | Griff | ||
| Verl¿ngerung - | Verlängerung | 202-IL202-UB-L217-U-L217-UB-L2002-U-L202-UB-L2017-U2017-UB2017-UR2017-UBR | |
| Haken für 351-SS-M-10 | Haken/ Bügel | 351-SS-M-50 | |
| HAKENBAUGRUPPE (1)324915-102 HAKEN (2) JE 324905& 323911 MUTTER | Klinkenklinke | ||
| Griff, grün | Griff | ||
| 344104 & (2)Ea 341008+341110 | Verriegelungsklinke | ||
| Spindel für 2007-U - Schwarzes Oxid | Andruckspindel | 2007-U-BLK | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör | Spindel mit Sechskant-Kopf | 51305130-B5130-R5130-BR51335133-B5133-R5133-BR51505150-B5150-R5150-BR | |
| Griff für vertikalen Handspanner Modell 501 | Griff | 501-B501-LB | |
| Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r | Flankenscheiben | All M5 or #10 Spindles | |
| Gro¿e Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| Griff für vertikalen Handspanner Modell 506 | Griff | 506-MB506-MBLSC | |
| H¿henadapter | Höhenadapter | 213-U-L213-UB-L 2013-U2013-UB2013-UR2013-UBR | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 267-U486 | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| (1)Ea 250919-M + 381903 + 385908 | Haken, Ersatzteil | ||
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 201-USS213-USS305-USS | |
| Geklebte Neoprenspindel mit flacher Spitze - M6 Metrisch L=84mm | Andruckspindel | ||
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Spindel mit Sechskant-Kopf | #8-32 Threads60016001 | |
| Gebondete Neoprenspindel mit flacher Spitze - 3/18-16 Zoll - Edelstahl | Andruckspindel | ||
| H¿henadapter | Höhenadapter | 213-U-L213-UB-L 2013-U2013-UB2013-UR2013-UBR | |
| Polyurethan-Kappe, kegelf¿rmig - Spannerzubeh¿r | Polyurethan-Kappe | ||
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | #10-32 Inch Threads | |
| Rohr-Griff | Griff | ||
| Kopf Kopf Spindel - metrisch | |||
| Bügel, Std. plus 100mm, Edelstahl, U-Bolzen | U-Haken | ||
| Vertikalspanner | Klemmleiste | 503-MB503-MBLSC | |
| Gebundene Neoprenspindel mit flacher Spitze 5/16-18 - Edelstahl | Spindel | ||
| Polyurethan-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r | Polyurethan-Kappe | ||
| Schwarzer Griff 210302 | Griff | ||
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 462-2 | |
| Spindelhalter - Spannerzubeh¿r | Spindelinksschwenkendalter | 207-S207-L207-LR207-SB207-LB207-LBR207-SF | |
| Gelber Griff | Griff | ||
| Spindelhalter - Spannerzubeh¿r | Spindelinksschwenkendalter | 207-S207-L207-LR207-SB207-LB207-LBR207-SF | |
| Spindel aus rostfreiem Stahl, verklebt | Spindel | #8-32 Threads (Stainless Steel) | |
| 235110 | Spezielle Neopren-Kappe - Spannerzubeh¿r | Neopren-Kappe | ||
| 331006 & (2)Ea 201401+331015 | Verriegelungsklinke | ||
| Kunststoffgriff | Griff | ||
| Klampe (Verriegelungsplatte) (Birm)-De-Sta-Co Express | Verriegelungsklinke | ||
| 334104 & (2)Ea 334107+334110 | Haken/ Bügel Baugruppe | M6 | |
| 334215 für 334 mit 100mm-Haken | Haken/ Bügel Baugruppe | M6 | |
| 334215 für 334 mit 50-mm-Haken | Haken/ Bügel Baugruppe | M6 | |
| 324904 & (2)Ea 323911+324908 | Stollenverriegelungsplatte | ||
| Hakenbaugruppe (Edelstahl) für 3051 | Haken/ Bügel Baugruppe | 3051 | |
| Schwarzer Griff | Griff | ||
| Gelber Griff | Griff | ||
| Bolzenhalterung | 267-S | ||
| Spindel mit Neopren-Kappe, kegelf¿rmig - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| THIS PRODUCT IS DISCONTINUED/NOT AVAILABLE. Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | #8-32 Threads | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| Spindelhalter - Spannerzubeh¿r | Spindelinksschwenkendalter | 210-S210-SB210-SR | |
| Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 462 | |
| Cop-Tip Geklebte Neopren Spindel L-82mm | Griff | ||
| Unterlegscheibe mit Flansch für U-Bügel und offene Bügelspannarme - M12 Metrisch | Unterlegscheibe mit Flansch | ||
| Grüner Griff | Griff | ||
| L-217-1-03 in Schwarz | Verlängerung | ||
| Polyurethan-Kappe, kegelf¿rmig - Spannerzubeh¿r | Polyurethan-Kappe | ||
| Hakenauslösung | Entriegelung | ||
| Polyurethan-Kappe - Kegelspitze | Polyurethan-Kappe | ||
| Unterlegscheibe mit Flansch für U-Bügel und offene Bügelspannarme - M6 Metrisch | Unterlegscheibe mit Flansch | ||
| Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 1/4 Inch Threads | |
| Spezielle Druckspindel, schwarz, kleiner Kopf, L= 83mm | Spindel | ||
| Flanschscheibe für U-Bügel und offene Bügelspannarme - M8 | Unterlegscheibe mit Flansch | ||
| Kunststoffgriff | Griff | ||
| Gro¿e Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| Vertikalspanner | Klemmleiste | 505-MB505-MBLSC | |
| Haken für 351-SS-M-50 | Haken/ Bügel | 351-SS-M-50 | |
| Bolzenhalterung Metrische Version von 205105 | Spindelinksschwenkendalter | ||
| Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r | Flankenscheiben | All M4 or #8 Spindles | |
| 344904 & (2)Ea 341908+341910 | Stollenverriegelung | ||
| Verl¿ngerung - | Verlängerung | 202-IL202-UB-L217-U-L217-UB-L2002-U-L202-UB-L2017-U2017-UB2017-UR2017-UBR | |
| Gro¿e Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| 324101 Klampe (Verriegelungsplatte) | Klampen-Rastplatte | ||
| Freigabe des Hakens | Entriegelung | ||
| (1) 351903-155, (1) 341908, (1) 341910 | Haken, Ersatzteil | 330-351-371-381 | |
| HAKENBAUGRUPPE (1) 324904-127 (2) JE 353911 UND 324908 MUTTER | Klinkenklinke | ||
| Bügel, Edelst., 25mm länger als Standard | Klinkenklinke | ||
| Geklebte Spindel aus rostfreiem Stahl | Andruckspindel | ||
| Vertikalspanner | Klemmleiste | 506-MB506-MBLSC | |
| 334101 Klampe (Verriegelung) | Verriegelungsklinke | ||
| Blauer Griff | Griff | ||
| Ergonomischer blauer Griff | Griff | ||
| ERGONOMISCHER GRIFF | Griff | ||
| FT-VERBUNDSCHRAUBE (3/8-16 X 5-3/4) | Kappe | ||
| Unterlegscheibe mit Flansch für U-Bügel und offene Bügelspannarme - M10 Metrisch | Unterlegscheibe mit Flansch | ||
| METRISCHE SECHSKANT-KONTERMUTTER | Kontermutter | ||
| FT-VERBUNDSCHRAUBE (3/8-16 X 3-1/2) | Spindel | ||
| L-213-3-01 in Schwarz | Spannarm-Zubehör | 213-U-L213-UB-L 2013-U2013-UB2013-UR2013-UBR | |
| Rote metrische Kappe - Metrisch | Spindel | ||
| Gelber Griff | Griff | ||
| L-217-2-01 in Schwarz | Höhenadapter | ||
| Freigabe des Hakens | Entriegelung | ||
| Geklebte Ft-Spindelmontage aus Edelstahl | Andruckspindel | ||
| (1) 341906-135 & (2) EA 341910 & 341908 | Verriegelungsklinke | ||
| 341906-211 HAKEN MIT 2 STCK. 341910 UND 341908 MUTTERN | Verriegelungsklinke | ||
| Blauer Griff | Griff | ||
| Ergonomischer Kunststoffgriff, schwarz | Griff | ||
| Kunststoffgriff, schwarz | Griff | ||
| THIS PRODUCT IS DISCONTINUED/NOT AVAILABLE. Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | M12 Threads | |
| Verl¿ngerung - | Verlängerung | 207-U-L207-UB-L227-U-L227-UB-L2007-U-LS2007-UB-LS2027-U2027-UB2027-UR2027-UBR | |
| Verl¿ngerung - | Verlängerung | 207-U-L207-UB-L227-U-L227-UB-L2007-U-LS2007-UB-LS2027-U2027-UB2027-UR2027-UBR | |
| 341906-160 HAKEN MIT JE 2 MUTTERN 341910 UND 341908 | Verriegelungsklinke | ||
| Kunststoffgriff | Griff | ||
| Unterlegscheibe mit Flansch für U-Bügel und offene Bügelspannarme - M8 | Unterlegscheibe mit Flansch | ||
| Polyurethan-Kappe, kegelf¿rmig - Spannerzubeh¿r | Polyurethan-Kappe | ||
| Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r | Flankenscheiben | 267-U | |
| 247110-M | Spindelhalter - Spannerzubeh¿r | Spindelinksschwenkendalter | 247-S | |
| L-227-1-01 in Schwarz | Verlängerung | ||
| Haken-Kipp-Hebel | Verriegelungsklinke | ||
| Blauer Griff | Griff | ||
| METRISCHE NAGELMUTTER | |||
| L-213-2-02 in Schwarz | Höhenadapter | ||
| Verl¿ngerungsleiste - | Verlängerungsleiste - | 213-U-L213-UB-L 2013-U2013-UB2013-UR2013-UBR | |
| Spindel aus rostfreiem Stahl | Spindel | ||
| Spindel mit Neopren-Kappe, kegelf¿rmig - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| STARRER VINYLGRIFF | Griff | ||
| GEKLEBTE FT-SCHRAUBE (1/4-20 X 1-5/8) | |||
| Klampe (Verriegelung) (Birm) | Verriegelungsklinke | ||
| (1) 344904-173 & (2) EA 341910 & 341908 | Verriegelungsklinke | ||
| Hakenauslösung | Entriegelung | ||
| Spezial-Druckspindel, schwarz, kleiner Kopf, L= 43mm | Spindel | ||
| Verl¿ngerung - | Verlängerung | 207-U-L207-UB-L227-U-L227-UB-L2007-U-LS2007-UB-LS2027-U2027-UB2027-UR2027-UBR | |
| 334104 HAKEN 50mm LÄNGER | Verriegelungsklinke | ||
| 334104 HAKEN 25mm LÄNGER | Verriegelungsklinke | ||
| Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r | Flankenscheiben | M8 or 5/15 Spindles | |
| 344104-249 HAKEN W2 EA 341110 & 341008 MUTTERN | Verriegelungsklinke | ||
| Unterlegscheibe mit Flansch für U-Bügel und offene Bügelspannarme - M6 Metrisch | Unterlegscheibe mit Flansch | ||
| 334104 HAKEN 100mm LÄNGER | Verriegelungsklinke | ||
| 344904-249 (2)EA 341908+341910 | Verriegelungsklinke | ||
| Spindelhalter - Spannerzubeh¿r | Spindelinksschwenkendalter | 2007-S2007-SB2007-SR2007-SBR2007-U | |
| Spindel mit Neopren-Kappe, kegelf¿rmig - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| 344101 Klampe (Verriegelung) | Verriegelungsklinke | ||
| HAKENGRUPPE (1)324904-178 (2) JE 353911 UND 324908 MUTTER | Klinkenklinke | ||
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | 51315131-B5131-R5131-BR | |
| L-213-1-01 in Schwarz | Verlängerung | ||
| 344901 Klampe (Verriegelung) | Stollenverriegelungsplatte | ||
| 344104-249 HAKEN W2 EA 341110 & 341008 MUTTERN | Verriegelungsklinke | ||
| L-217-3-01 in Schwarz | Klemmbügel-Adapter | ||
| 331006-178 HAKEN MIT 2 STÜCK 201401 & 331015 MUTTERN | Verriegelungsklinke | ||
| Spannarm Zubeh¿r - Wird in Verbindung mit L¿ngen- und H¿henadaptern verwendet | Spannarm-Zubehör | 213-U-L213-UB-L 2013-U2013-UB2013-UR2013-UBR | |
| (1)Ea 220106 235119 &(2)470104 | Spindel | ||
| Schwarzer Griff | Griff | ||
| Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r | Flankenscheiben | 267-U | |
| Vertikalspanner | Grundplatte | 506-MB506-MBLSC | |
| Vertikalspanner | Grundplatte | 505-MB505-MBLSC | |
| Spindelhalter - Spannerzubeh¿r | Spindelinksschwenkendalter | 2010-S2010-SB2010-SR2010-SBR | |
| Neopren-Spindel mit flacher Spitze | Spindel | ||
| Spindelhalter - Spannerzubeh¿r | Spindelinksschwenkendalter | 2002-S2002-SB2002-SR2002-SBR | |
| Grüner Griff | Griff | ||
| Vertikalspanner | Grundplatte | 501-B501-LB503-MB503-MBLSC | |
| Kopf Spindel - M12 Metrisch | Spindel mit Sechskant-Kopf | ||
| Verl¿ngerung - | Verlängerung | 207-U-L207-UB-L227-U-L227-UB-L2007-U-LS2007-UB-LS2027-U2027-UB2027-UR2027-UBR | |
| Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r | Andruckspindel | ||
| 331906-101 HAKEN MIT 2 STÜCK 331911-M UND 331922 MUTTERN | Verriegelungsklinke | ||
| 331006-127 HAKEN MIT 2 STÜCK 201401 UND 331015 MUTTERN | Verriegelungsklinke | ||
| 331906-127 HAKEN MIT 2 STCK. 331911 & 331922 MUTTERN | Verriegelungsklinke | ||
| L-227-1-03 in Schwarz | Verlängerung | ||
| 375204 & (2)EA 235403 & 375102 | Haken/ Bügel Baugruppe | ||
| Kunststoffgriff, schwarz | Griff | ||
| Optionale Stößel - Variabler Hub Geradlinig wirkende Klemme für FO-160/FL-160 | Schubstange | FO-160,FL-160 | |
| Schubstange f¿r Schubstangenspanner mit variablen Hub | Schubstange | FO-120,FL-120,G-120 | |
| Optionale Stößel - Klemme mit variablem Hub und gerader Betätigung für FO-220 | Schubstange | FO-220 | |
| Schubstange f¿r Schubstangenspanner mit variablen Hub | Schubstange | FO-220 | |
| Schubstange f¿r Schubstangenspanner mit variablen Hub | Schubstange | FO-160,FL-160 | |
| 344104-249 HAKEN W2 EA 341110 & 341008 MUTTERN | Verriegelungsklinke | ||
| 324104 & (2)Ea 323111+324108 | Klampe Klinkenplatte | ||
| L-217-4-01 in Schwarz | Klemmbügel-Adapter | 202-IL202-UB-L217-U-L217-UB-L2002U-LS 2002-UB-LS2017-U2017-UB2017-UR2017-UBR | |
| Grüner Griff | Griff | ||
| Edelstahlhaken für 3051 | Haken/ Bügel Baugruppe | 3051 | |
| Schubstange f¿r Schubstangenspanner mit variablen Hub | Schubstange | FO-220 | |
| L-217-2-02 in Schwarz | Höhenadapter | ||
| Schubstange f¿r Schubstangenspanner mit variablen Hub | Schubstange | FO-120,FL-120,G-120 | |
| Optionale Stößel - Klemme mit variablem Hub und gerader Bewegung für FO-160/FL-160 | Schubstange | FO-160,FL-160 | |
| Schubstange f¿r Schubstangenspanner mit variablen Hub | Schubstange | FO-160,FL-160 | |
| Ergonomischer gelber Griff | Griff | ||
| 385904 & (2)EA 250919-M & 385908 | Haken, Ersatzteil | 385-V2A | |
| Optionale Stößel - Klemme mit variablem Hub und gerader Bewegung für FO-160/FL-160 | Schubstange | FO-160,FL-160 | |
| (1) 344904-198 & (2) EA 341910 & 341908 | Verriegelungsklinke | ||
| Klampe (Riegel) | Verriegelungsplatte der Klampe | ||
| Feder | Griff | ||
| Optionale Stößel - Klemme mit variablem Hub und gerader Bewegung für FO-160/FL-160 | Schubstange | FO-160,FL-160 | |
| Ergonomischer grüner Griff | Griff | ||
| Ergonomischer Griff | Griff | ||
| Schubstange f¿r Schubstangenspanner mit variablen Hub | Schubstange | FO-160,FL-160 | |
| Optionale Stößel - Klemme mit variablem Hub und gerader Bewegung für FO-160/FL-160 | Schubstange | FO-160,FL-160 | |
| Optionale Stößel - variabler Hub, geradlinig wirkende Klemme für FO-160/FL-160 | Schubstange | FO-160,FL-160 | |
| L-217-1-01 in Schwarz | Verlängerung | ||
| Schubstange f¿r Schubstangenspanner mit variablen Hub | Schubstange | FO-120,FL-120,G-120 | |
| Schubstange f¿r Schubstangenspanner mit variablen Hub | Schubstange | FO-160,FL-160 | |
| Schwarzer Griff | Griff |