Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Vertikal-Kniehebelspanner – Serie 207 | DESTACO
2007-U-LS-BLK
2007-U-LS-BLK
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Haltekraft (lb)
1000
Gewicht (lb)
1.19
Spannarmlänge (in)
2.88
Gewicht (kg)
0.54
Maximale Haltekraft (N)
4450
Spannarmlänge (mm)
73.2
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
64
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Betriebsablauf
2
Anwendung - Montage
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Bediener Umgebung
Normal
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Schweissen
Gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produkt Typen
Standard
Produktreihe
2007
Standard-Material
Stahl (Schwarz)
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Flankenscheiben
507107
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
76
Spindelzubehör
2007208-M
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Back to Top