Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner mit Verriegelungsmechanismus – Serie 2017 | DESTACO
2017-U-LS-BLK
2017-U-LS-BLK
Mehr als zweifache Haltekraft im Vergleich zum Modell 217
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.53
Haltekraft (lb)
560.0
Höhe unter Spannarm (in)
0.98
Gewicht (lb)
0.97
Spannarmlänge (mm)
64.3
Höhe unter Spannarm (mm)
24.9
Gewicht (kg)
0.44
Maximale Haltekraft (N)
2500.0
Betriebsablauf
2
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Schweissen
Gut
Handgriff
Horizontal
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Bediener Umgebung
Normal
PublishedDate
1674508656000
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Montage
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
73.0
Spannarmausführung
U-Spannarm
Standard-Material
Stahl (Schwarz)
Produkt Typen
Standard
Spindelzubehör
215208-M
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Produktreihe
2017
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
69.0
Flankenscheiben
215105
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Back to Top