Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner mit flacher Bauweise – Serie 227 | DESTACO
227-U-LS-BLK
227-U-LS-BLK
Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
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
0.68
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Spannarmlänge (in)
2.65
Haltekraft (lb)
500
Spannarmlänge (mm)
67.3
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Maximale Haltekraft (N)
2220
Gewicht (kg)
0.31
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff
Horizontal
Produktreihe
227
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Montage
Sehr gut
Betriebsablauf
2
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Spindelzubehör
225208-M
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Flankenscheiben
507107
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Bediener Umgebung
Normal
Standard-Material
Stahl (Schwarz)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
56
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
91
Spannarmausführung
U-Spannarm
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktzubehör
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top