Pinces de maintien

Low profile, horizontal hold down clamp with large handle clearance, flanged base, and U-bar.

227-U-LS-BLK

La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 1.25
Poids (lb) 0.68
Effort de maintien (lbf) 500
Longueur Etrier (in) 2.65
Effort de maintien maximum (N) 2220
Poids (kg) 0.31
Hauteur sous étrier (mm) 31.8
Longueur Etrier (mm) 67.3
Service environnement Normal
Style de base de montage Base bridée
Application -Assemblage Excellent/Haut
Variation posage pièce Non
Assemblage goupille 225208-M
Type de produit Standard
Application -Fermeture Excellent/Haut
Matériel standard Acier (Noir)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 91
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Application -Travail du bois Excellent/High
Cycle de travail 2
Rondelle 507107
Style d'étrier Barre en U
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Ouverture poignée (+10°) 56
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
poignée Horizontal
Application -Usinage Faible/Bas
Toggle Lock plus Non
Gammes de produits 227
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Accessoires de produit
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top