Produktfamilie
Robohand Greifer
Robohand Greifer
Greifkraft (lbf)
300.0
200.0
Greifkraft (N)
1334.0
890.0
Standard Temperaturbereich
0° bis 55°C
0° bis 55°C
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Zölliges
Maximale Fingerlänge (mm)
125.0
125.0
Greifkraft Min (lbf)
1334.0
100.0
Leistungsanforderungen (Watt)
10.0
10.0
Reinraum
100 (magnalube)
100 (magnalube)
Backen Betrieb
synchronisiert
synchronisiert
Produkt Typen
Schwerer Elektro Greifer
Schwerer Elektro Greifer
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.8
0.8
Produktfunktion
Greifen
Greifen
Maximale Fingerlänge (in)
4.9
4.9
Anzahl der Spannbacken
2.0
2.0
Optionaler Sensor
PNP oder NPN
PNP oder NPN
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.025
0.025
Greifkraft Max (N)
150.0
890.0
Greifkraft Min (N)
667.0
445.0
Federunterstützung
Nein
Nein
Greifkraft Max (lbf)
300.0
200.0
accuracy_mm_metric
0.05
0.05