Longueur doigts maxi (mm)
125.0
125.0
Force de serrage (N)
1334.0
890.0
Longueur doigts maxi (in)
4.9
4.9
Classe de protection
IP 50
IP 50
Imperial or Metric Product
Impérial
Impérial
Répétabilité (+-mm)
0.025
0.025
Famille de produit
Robohand Pinces
Robohand Pinces
Plage de température standard
0° à 55°C (32° à 131°F)
0° à 55°C (32° à 131°F)
Detecteur en option
PNP ou NPN
PNP ou NPN
Force de serrage Min (lbf)
1334.0
100.0
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
Pince angulaire 2 mors
Force de serrage Max (lbf)
300.0
200.0
Mouvement mors
Synchrone
Synchrone
Force de serrage Max (N)
150.0
890.0
Assistance ressorts
Non
Non
Force de serrage Min (N)
667.0
445.0
Force de serrage (lbf)
300.0
200.0
Fonction de produit
Solutions de Pince
Solutions de Pince
Puissance recommendée (Watts)
10.0
10.0
Salle blanche
100 (magnalube)
100 (magnalube)
accuracy_mm_metric
0.05
0.05
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.8
0.8