Robohand Greiferlösungen | Greiferadapter-Set

AP-031-01Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Serie ansehen:
Robohand GreiferlösungenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.22
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum [ en_US ]
- ProdukttypenRoboter-Adapter-Kit
- Standard-MaterialAluminium
- Wird verwendet bei Modell/SerieISO 9409-1-50-4-M6|DirectConnect