Destaco Logo

Robohand

Dreibackengreifer uRTH – Schwerlast, gekapselt, Rundteile

UNIVERSAL, 3-JAW PARALLEL GRIPPERS – uRTH SERIES
UNIVERSAL, 3-JAW PARALLEL GRIPPERS – uRTH SERIES
UNIVERSAL, 3-JAW PARALLEL GRIPPERS – uRTH SERIES

UNIVERSELLE 3-BACKEN-PARALLELGREIFER - Serien uRTH

DESTACOs Greiferserien uRDH und uRTH vereinen bewährte Greifkraft und Langlebigkeit mit universellen Montagemöglichkeiten. Sie bieten eine hervorragende Greifleistung für das gesamte Spektrum der industriellen Automatisierung und lassen sich einfach in bestehende Anwendungen nachrüsten. Die Greifer sind in verschiedenen Größen erhältlich—für das Greifen kleiner Teile in der Pharmaindustrie oder bei der Bauteilmontage bis hin zur Handhabung großer Werkstücke bei der CNC-Bearbeitung oder Automobilfertigung.

Ihre konstante Leistung über Millionen von Zyklen basiert auf konservativen Spezifikationswerten—unabhängig von der Umgebung oder von Gewicht und Länge der Finger. Dank ihres hochbelastbaren Antriebsmechanismus sind die uRDH/uRTH-Greifer extrem robust.

Dank der universellen Befestigung der uRDH/uRTH-Greifer können Anwender auch Greiferfinger von Drittanbietern nutzen. Die Finger lassen sich auf diese Greifer unter Verwendung desselben Lochbildes montieren, was eine einfache Integration in die Anwendung ermöglicht.

Eigenschaften

  • Ausführungen mit 3 Backen in 7 Größen erhältlich
  • Zahlreiche Optionen für Hub und Spannkraft
  • Ausgelegt für hohe Stoß- und Vibrationsbelastungen
  • Universelle Fingerbefestigung
  • Absauganschluss für saubere Umgebungen
  • Spülanschluss für verschmutzte Umgebungen
  • Gehärtete und präzisionsgeschliffene Stahlbacken für minimales Seitenspiel
  • Hartbeschichtung für extreme Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer
  • Garantierte Leistung für Millionen von Zyklen
  • Gekapselt für minimalen Wartungsaufwand in schmutzigen Umgebungen
  • Auf Langlebigkeit ausgelegt für Millionen störungsfreier Arbeitszyklen
  • HoheGreifkraft bei geringer Baugröße
  • Auswahl an Hüben und Greifkräften für optimale Anpassung an die Anwendung
  • Optionale Federunterstützung zum Ausgleich von Druckluftverlusten

Märkte

Anwendungen