PARALLELGREIFER FÜR HYDRAULISCH ANGETRIEBENE UND SCHWEISSANWENDUNGEN - SERIE 2P

14002P-P-RI-C-E3-V - 2-Backen-Greifer, hydraulisch, robust, präzise, viele Optionen, Serie 2P, Serie 2P
Serie ansehen:
Serie 2PGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)9.26
Technische Daten
- Druckbereich (psi)30 - 100 psi
- Greifkraft (lbf)906
- Hub (in)1.57
- Maximale Fingerlänge (in)4.33
- Zylinder Durchmesser (in)4.13
- BeigestelltNein
- Optional SensorYes
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, hydraulisch
- ZubehörOISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-114
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F2PP%2BFamily%2B-%2B844.jpg%2Frename%2F2PP%2BFamily%2B-%2B844.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F2PP%2BFamily.tif%2Frename%2F2PP%2BFamily.png&w=3840&q=75)