Destaco Logo

PARALLELGREIFER FÜR HYDRAULIK- UND SCHWEISSANWENDUNGEN - SERIE 3P

Default Image

11003P-P-C - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, hydraulisch/pneumatisch, robust, für raue Umgebungen, Serie 3P

Serie ansehen:

Serie 3P

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)5.18
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)30 - 100
  • Greifkraft (lbf)456
  • Hub (in)1.18
  • Hub pro Backe0.4
  • Maximale Fingerlänge (in)4.13
  • Zylinder Durchmesser (in)2.99
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Optionaler SensorJa

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, hydraulisch/pneumatisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISN-011-C|CABL-010|SD110P