Kompakte, robuste Parallelgreifer für beengte Räume– Serie DPDS

Serie ansehen:
DPDS SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.155
- Länge (in)1.50
- Produkt AnwendungGRIPPING
- Protection ClassIP54
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.002
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)22
- Hub (in)0.13
- Maximale Fingerlänge (in)3
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)0.563
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|PLFT-021|PLFT-022