Destaco Logo

Kompakte, robuste Parallelgreifer für beengte Räume– Serie DPDS

Default Image

DPDS-175M-050-B-CR-V - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, kompakt, Serie DPDS

Serie ansehen:

DPDS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.7
  • Länge (in)4.52

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Druckbereich (psi)20-100
  • Greifkraft (lbf)200
  • Hub (in)0.5
  • Maximale Fingerlänge (in)5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)1.75
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOHSP-015|OHSN-015|OFSV-005|CABL-010|CABL-013

Ähnliche Produkte