ROBUSTE MEHRZWECK-PARALLELGREIFER MIT HOHER WIEDERHOLGENAUIGKEIT - SERIE PPC

PPC-12-RI-C3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, robust, hohe Wiederholgenauigkeit, mit Durchgangsloch
Serie ansehen:
PPC SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.4
- Länge (in)3.86
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)201
- Hub (in)0.63
- Maximale Fingerlänge (in)2.36
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)2.48
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Pressure Range With Springs45-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-010|CABL-013|SLKT-207|SLKT-207V|OSMK-105