Destaco Logo

ROBUSTE MEHRZWECK-PARALLELGREIFER MIT HOHER WIEDERHOLGENAUIGKEIT - SERIE PPC

PPC-25-RE-C - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, robust, hohe Wiederholgenauigkeit, mit Durchgangsloch

Serie ansehen:

PPC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)5.1
  • Länge (in)5.39

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)3689.0
  • Hub (in)0.79
  • Maximale Fingerlänge (in)3.54
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)3.35
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Pressure Range With Springs45-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-208|SLKT-208V|OSMK-106|CABL-010|CABL-013