Destaco Logo

MEHRZWECK-PARALLELGREIFER FÜR PICK-AND-PLACE UND TEILEZUFÜHRUNG - SERIE REP-3

REP-83-P-RC - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, robust, wiederholgenau, Serie REP-3 | DESTACO

REP-83-P-RC - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, robust, wiederholgenau, Serie REP-3

Serie ansehen:

REP-3 Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.98
  • Länge (in)3.70

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)30 - 100
  • Greifkraft (lbf)409
  • Hub (in)0.512
  • Maximale Fingerlänge (in)4
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)2.36
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
  • ZubehörOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-106