ABGEDICHTETE PARALLELGREIFER FÜR AUTOMOBILMONTAGE - SERIE RP 5-10

Serie ansehen:
RP5-10 SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.28
- Länge (in)1.248
Technische Daten
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)36.0
- Hub (in)0.25
- Maximale Fingerlänge (in)3.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-002

%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075024066%2FRP%2B5_10Family%2B-%2B17576.jpg%2Frename%2FRP%2B5_10Family%2B-%2B17576.png&w=3840&q=75)