Destaco Logo

SELBSTZENTRIERENDE PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE UND DREHANWENDUNGEN - SERIE RPC

RPC-320M-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, selbstzentrierend, hohe Greifkraft, Serie RPC | DESTACO

RPC-320M-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, selbstzentrierend, hohe Greifkraft, Serie RPC

Serie ansehen:

RPC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.99
  • Länge (in)3.23
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)20-100
  • Greifkraft (lbf)300
  • Hub (in)0.4
  • Maximale Fingerlänge (in)2.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)2
  • BeigestelltNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörOHSN-011|OHSP-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004