Destaco Logo

SELBSTZENTRIERENDE PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE UND DREHANWENDUNGEN - SERIE RPC

RPC-344 - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, selbstzentrierend, hohe Greifkraft, Serie RPC | DESTACO

RPC-344 - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, selbstzentrierend, hohe Greifkraft, Serie RPC

Serie ansehen:

RPC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)5.94
  • Länge (in)5.51
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.002
  • Druckbereich (psi)20-100
  • Greifkraft (lbf)900
  • Hub (in)0.88
  • Hub pro Backe0.44
  • Maximale Fingerlänge (in)3.75
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)3.5
  • BeigestelltNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005|OFSV-002|SLKT-008|SLKT-008V