Destaco Logo

RPLC-1-NS-V - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série RPL

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)0.752
  • Poids (lb)0.15
  • Clean Room with Scavange10

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.44
  • Course (in)0.25
  • Force de serrage (lbf)26.0
  • Longueur doigts maxi (in)3.0
  • Pressure Range (psi)5-100 psi
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 120°C (-20° à 250°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-010|SLKT-010V
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]