LANGE, PRÄZISE PARALLELGREIFER FÜR REINRÄUME UND RAUE UMGEBUNGEN

Serie ansehen:
RPL/RPLC SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.2
- Länge (in)0.752
- Clean Room with Scavange10
Technische Daten
- Druckbereich (psi)5-100 psi
- Greifkraft (lbf)26.0
- Hub (in)0.5
- Maximale Fingerlänge (in)3.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)0.44
- BeigestelltNein
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-010|SLKT-010V
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRPLC%2BFamily.tif%2Frename%2FRPLC%2BFamily.png&w=3840&q=75)