Destaco Logo

VIELSEITIG EINSETZBARE, LEISTUNGSSTARKE PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE - SERIE RTH

RTH-2M-C-SP - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten, Serie RTH | DESTACO

RTH-2M-C-SP - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten, Serie RTH

Serie ansehen:

RTH Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.2
  • Länge (in)1.929

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)278
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)335
  • Hub (in)0.24
  • Maximale Fingerlänge (in)3.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)1.69
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Pressure Range With Springs60-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-014|OISN-014|SLKT-348|SLKT-348V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-363|SLKT-363V